Indicateur à DEL vert 24V AC/DC IP67
No.d'art.: | 72621 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
(vert)
24 V AC/DC
Degré de protection IP67
24 V AC/DC
Degré de protection IP67
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 20,4 V |
Tension de service CA max. | 26,4 V |
Tension de service CC | 24 V |
Tension de service CC min. | 20,4 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Courant absorbé min. | 13 mA |
Consommation électrique max. | 17 mA |
Installation | Raccordement
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED | 5 mm |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | gris |
---|---|
Matériau boîtier | PVC |
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant | 8 mm |
---|---|
Hauteur | 18,5 mm |
Largeur | 12 mm |
Profondeur | 53 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040716 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 10 |