France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED-Anzeige 230V AC gelb
Photo non contractuelle

LED-Anzeige 230V AC gelb

No.d'art.: 71619
Poids: 0.008 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 9,40 €
  • 9,21 €
  • 9,01 €
  • 8,63 €
  • 8,15 €
  • 7,67 €

Produits similaires

(jaune)
230 V AC/DC
Degré de protection IP40
Caractéristiques techniques
Tension de service 230 V AC ±10%
Consommation 5 ±0.5 mA
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP40
Caractéristiques générales
Ø perçage face avant 8 mm
LED Ø 5 mm
Dimensions H×L×P 18.5×12×53 mm
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Coffret Adaptateur - PVC, gris
Plage de température -40...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879041003
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi