LED 110V AC/DC jaune
No.d'art.: | 71617 |
Poids: | 0.011 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
(jaune)
110 V AC/DC
Degré de protection IP40
110 V AC/DC
Degré de protection IP40
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) |
---|---|
Consommation | 5 ±0.5 mA |
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) | IP40 |
Caractéristiques générales
Plage de température | -40...+70 °C |
---|---|
Ø perçage face avant | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Coffret | Adaptateur - PVC, gris |
Type de raccordement | Faston 2.8×0.8 mm |
Dimensions H×L×P | 18.5×12×53 mm |
Product article number of manufacturer | 71617 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
EAN | 4048879041010 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 10 |