Colonne lumineuse Modlight50 Pro équipée de verrines à LED
blanc, bleu, vert, rouge
No.d'art.: | 4000-76501-7651000 |
Poids: | 0.3 kg |
Pays d'origine: | ID |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Base + module à LED
blanc, bleu, vert, rouge
blanc, bleu, vert, rouge
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Consommation électrique max. | 180 mA |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 276 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
GTIN | 4065909027912 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pied pour mât de signalisation ----