Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact67 PN DIO12 DIO4/IOL4 M12L 4P
Photo non contractuelle

Impact67 PN DIO12 DIO4/IOL4 M12L 4P

Module compact ProfiNet
No.d'art.: 55152
Poids: 0.486 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Entrées/sorties logiques
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 4 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Caractéristiques générales
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 37×63×225 mm
Sortie
Charge de lampe 10 W
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle)/max. 1 A (IO-Link femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (galvaniquement non séparé)
IO-Link 4× Master
Paramètres de transmission 32 Byte (In) 32 Byte (Out) par IO-Link port
Modes de fonctionnement COM1; COM2; COM3 (automatic)
Paramétrage
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur M12 Power, 4 pôles, codage L, 2× max. 16 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device oui, pour 2 contrôles
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879735766
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
Homologation
Technologies de bus
Technologies de bus
* HT, plus frais d'envoi