France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact20 P DI16  56900
Photo non contractuelle

Impact20 P DI16

No.d'art.: 56900
Poids: 0.19 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 375,08 €
  • 367,42 €
  • 359,77 €
  • 344,46 €
  • 325,32 €
  • 306,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées logiques
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Courant total UA max. 12 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max. 0,7 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 3
Plage d'adresses max. 99
Type de réglage d'adresse Contacteur rotatif
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 X0
Type de connexion 3 X1
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 5 X3
Type de connexion 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Couleur support de contact blanc
Nombre de pôles 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048101
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56900_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56900_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56900_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56900_999-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56900_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi