France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact20 EtherCAT, Module d'entrées
Photo non contractuelle

Impact20 EtherCAT, Module d'entrées

16 entrées digitales
No.d'art.: 56912
Poids: 0.19 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 338,56 €
  • 331,65 €
  • 324,74 €
  • 310,92 €
  • 293,65 €
  • 276,38 €

Produits similaires

Entrées logiques
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module, protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle)
Alimentation capteur-système/actionneur 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
EtherCAT
Adressage automatique
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879048019
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
EtherCAT
* HT, plus frais d'envoi