France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact20 E DO16  56918
Photo non contractuelle

Impact20 E DO16

No.d'art.: 56918
Poids: 0.19 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 466,39 €
  • 456,87 €
  • 447,36 €
  • 428,32 €
  • 404,52 €
  • 380,73 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 8 A
Courant total UA max. 8 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Communication industrielle | Ethernet/IP
Adressage EtherNet/IP BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 3 X2
Type de connexion 4 X3
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE
Type de connexion 5
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TX +
PIN 2 TX -
PIN 3 RX +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RX -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879047968
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56918_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56918_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: EDS 56918_IMPACT20_KF5_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 56935_hdb_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 56917_ina_6_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 56918_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56918_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56918_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56918_1013-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56918_1013-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56918_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi