Produits similaires
Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO16 - 0.5 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain | DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× bornes à ressort |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Emplacements d’E/S | 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
DeviceNet
Adressage | Contacteur rotatif 0...63 |
---|
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 117×56×47 mm |
Sortie
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
---|---|
Courant total | max. 8 A |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879048026 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |