France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Impact20 C DI16
Photo non contractuelle

Impact20 C DI16

No.d'art.: 56904
Poids: 0.19 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 265,39 €
  • 259,98 €
  • 254,56 €
  • 243,73 €
  • 230,19 €
  • 216,65 €

Produits similaires

Entrées logiques
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module, protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain CAN 1 Mbit/s; SUB-D9
Alimentation capteur-système/actionneur 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879048071
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
CANopen
* HT, plus frais d'envoi