France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
IR 24  61413
Photo non contractuelle

IR 24

Relais enfichable avec LED, pour relais industriel, 4 inverseurs, 24 V

No.d'art.: 61413
Produit alternatif:   
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 37,50 €
  • 36,74 €
  • 35,97 €
  • 34,44 €
  • 32,53 €
  • 30,62 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

4 contacts inverseurs
24 V DC, avec antiparasitage et LED
Relais avec tension différente livrables sur demande.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance de maintien max. 0,9 W
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de coupure CA max. 1250 VA
Puissance de coupure CC max. 100 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC 24 V
Tension de commutation CC max. 110 V
Courant de commutation max. 5 A
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AgHv, AgNi
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 36 mm
Largeur 28 mm
Profondeur 21 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025720
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 61413_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 61413_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi