France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
INTERFACE PASSIVE ARMOIRE PRINCIPALE 7/8 // M12 B  67254
Photo non contractuelle

INTERFACE PASSIVE ARMOIRE PRINCIPALE 7/8 // M12 B

Passage armoire IP67//IP20 Profibus FMS/DP, Interface passive 2 canaux

No.d'art.: 67254
Poids: 0.09 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 202,00 €
  • 197,88 €
  • 193,75 €
  • 185,51 €
  • 175,20 €
  • 164,90 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

M12, codage B; 7/8" (femelle/femelle)

Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé non
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur découpe 90 mm
Largeur découpe 80 mm
Hauteur 103 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 50 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC000456
GTIN 4048879041713
Numéro du tarif douanier 85177900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 67254_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Bouchon à vis ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi