France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
IMPACT67 DO8, Module d'E/S compact
Photo non contractuelle

IMPACT67 DO8, Module d'E/S compact

8 sorties TOR 2A, DeviceNet, IP67
No.d'art.: 55073
Produit alternatif:    55072
Poids: 0.42 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 280,29 €
  • 274,57 €
  • 268,85 €
  • 257,41 €
  • 243,11 €
  • 228,81 €

Produits similaires

Sorties logiques
DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, codage A
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
DeviceNet
Adressage Contacteur rotatif 0...63
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
Sortie
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879052054
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
cCSAus
* HT, plus frais d'envoi