France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
IMPACT67 DI8 DO8, Module d'E/S compact
Photo non contractuelle

IMPACT67 DI8 DO8, Module d'E/S compact

8 entrées TOR, 8 sorties TOR 2A, Ethernet/IP, IP67
No.d'art.: 55086
Poids: 0.44 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 369,55 €
  • 362,01 €
  • 354,46 €
  • 339,38 €
  • 320,53 €
  • 301,67 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Sortie
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
EtherNet/IP
Adressage DHCP, BOOTP ou adresse IP par contacteur rotatif
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879051941
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
cCSAus
* HT, plus frais d'envoi