France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Passerelle Profibus-DP/AS-i (1 maître)

AS-i V3.0 - Power 24

No.d'art.: 56471
Poids: 0.529 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 884,03 €
  • 837,50 €
  • 790,98 €
  • 697,92 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

AS-Interface/PROFIBUS DP
Power 24V
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface 250 mA
Degré de sécurité PELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20 V
Tension de service CC max. 30,6 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge Esclave PROFIBUS DP
Communication industrielle | Données de bus
Automatic baudrate detection oui
Vitesse de transmission min. 9,6 kBaud
Vitesse de transmission max. 12 MBaud
Communication industrielle | AS-Interface
Spécification AS-i V3.0
Nombre max. d'esclaves 62
Interface de diagnostic sérielle aucun
Temps de cycle AS-i 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Installation | Raccordement
Family construction form SUB-D9
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Tension d'isolement assignée 500 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 120 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 90 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 61131-2, EN 62026-2

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879600415
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56471_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56471_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ASI  56471_127101_asi_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD 56471_AS-i_Gateway_Profibus_Kfg_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 56465_hdb_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 56471_ina_5_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 56471_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56471_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56471_5213-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 56471_TR_IEC 62380(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Dispositif de programmation ----
* HT, plus frais d’envoi