France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24
Photo non contractuelle

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Spez. 3.0, Diagnose Feldbus, Power 24
No.d'art.: 56470
Poids: 0.5 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 692,16 €
  • 655,73 €
  • 619,30 €
  • 546,44 €

Produits similaires

AS-Interface/PROFINET
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostic par BUS
AS-Interface découplage des données intégré
Autres passereIles sur demande. Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Branchements
Bus de terrain RJ45
Caractéristiques générales
Normes EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tension d’isolation d’essai min. 500 V
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Dimensions H×L×P 120×85×83 mm
AS-Interface
Tension de service 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV)
Courant de service max. 250 mA (AS-Interface)
Branchement du bus en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
Interface série/Diagnostic RJ45/Bus de terrain
Nombre d’esclaves max. 62
Specification 3.0
Temps de cycle 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Bus de terrain
Type PROFINET (Class B)
Débits de transmission 100 Mbps
Fonctions
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré
données commerciales
EAN 4048879553872
eClass 27242608
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
ASI
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi