France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Gateway PN/AS-i (1 Master) Spez. 3.0
Photo non contractuelle

Gateway PN/AS-i (1 Master) Spez. 3.0

No.d'art.: 56467
Poids: 0.533 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 1.094,21 €
  • 1.036,62 €
  • 979,03 €
  • 863,85 €

Produits similaires

Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Autres passereIles sur demande. Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Branchements
Bus de terrain RJ45
Caractéristiques générales
Normes EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tension d’isolation d’essai min. 500 V
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Dimensions H×L×P 120×85×83 mm
AS-Interface
Tension de service 30 V DC
Courant de service max. 200 mA (AS-Interface)
Branchement du bus en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
Interface série/Diagnostic RJ45/Bus de terrain ou PS2/RS232
Nombre d’esclaves max. 62
Specification 3.0
Temps de cycle 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Bus de terrain
Type EtherNet/IP (IEEE 802.3)
Débits de transmission 10/100 Mbps
données commerciales
EAN 4048879495707
eClass 27242208
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
ASI
* HT, plus frais d'envoi