France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Passerelle Profibus/AS-i 1 maitre version 3.0
Photo non contractuelle

Passerelle Profibus/AS-i 1 maitre version 3.0

No.d'art.: 56451
Poids: 0.503 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 975,27 €
  • 955,36 €
  • 935,46 €
  • 895,65 €
  • 845,89 €
  • 796,14 €

Produits similaires

Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
PROFIBUS
Adressage par touches sur l’appareil ou par adresses PROFIBUS DP 1...126 réglable (par défaut 3)
Branchements
Bus de terrain SUB-D9
Caractéristiques générales
Normes EN 50295
Tension d’isolation d’essai min. 500 V
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C)
Dimensions H×L×P 120×75×83 mm
AS-Interface
Tension de service 30 V DC
Courant de service max. 70 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchement du bus en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
Interface série/Diagnostic PS2/RS232
Nombre d’esclaves max. 62
Specification 3.0
Temps de cycle 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Bus de terrain
Touches 4 (mode/set/OK/ESC)
Débits de transmission 9.6...12 000 kbps, détection automatique
Fonctions Représentation des esclaves AS-I sous la forme de données de processus E/S dans PROFIBUS DP diagnostic et configuration complets par maître DP
données commerciales
EAN 4048879048767
eClass 27242208
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi