France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Embase M12 femelle codé B 5 pôles 0,2m

No.d'art.: 7000-14161-9750020
Poids: 0.016 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 13,58 €
  • 13,31 €
  • 13,03 €
  • 12,47 €
  • 11,78 €
  • 11,09 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
M12, 5 pôles
Codage B
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 0,2 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage B
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau Zinc moulé
Nombre de pôles 5
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Set de fixation M16 x 1.5
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Homologation
UL 50E oui

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 975
Structure | Câble
wire arrangement , blanc, bleu, noir, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1,5 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 1,5 kV
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879197731
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Câble de connexion ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi