MB Cap Ultra module d'extension 3A/24VDC 12s
No.d'art.: | 85462 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.6 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV/PELV |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. | 0 V |
---|---|
Tension d’entrée CC max. | 26,4 V |
Courant d’entrée CA | 3 A |
Rendement | 90 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. | 0 V |
---|---|
Tension de sortie CC max. | 26,4 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Output current max. | 3 A |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Produit standard | EN 60950, EN 50178 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049201 |
ECLASS-7.0 | 27049201 |
ECLASS-8.0 | 27049201 |
ECLASS-9.0 | 27049201 |
ECLASS-10.1 | 27040692 |
ECLASS-11.1 | 27040692 |
ECLASS-12.0 | 27040692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079792 |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Alimentation en courant ----
---- Disjoncteur électronique ----