France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Transformateur de sécurité monophasé MST

Puiss: 2500VA Primaire: 230/400VAC+/-15VAC Secondaire:2x24VAC
No.d'art.: 86466
Poids: 27 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 527,38 €
  • 499,63 €
  • 471,87 €
  • 416,36 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
2500 VA
Classe d’isolement T 40/B
Condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 11,1 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 6,5 A
Inrush current at input voltage 1 205 A
Inrush current at input voltage 2 98 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 504 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 300 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1× 24 / 1× 48 / 2× 24 V AC
Tension de sortie CA 1 48 V
Tension de sortie CA 2 24 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 2500 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 155 mm
Dimension de fixation b 150 mm
Dimension de fixation c 10 mm
Hauteur 182 mm
Largeur 192 mm
Profondeur 242 mm
Diamètre alésage 10 mm
Longueur de l'alésage 18 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Conformité, homologations, certificats
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366823
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 86466_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 86466_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  86466_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: P8 86466_p8_2_50.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 86466_217-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 86466_217-04.16_ce_z_c.pdf
* HT, plus frais d’envoi