Transformateur de commande et de séparation monophasé MET
Puissance : 1500VA - Primaire : 400VAC+/- 5% - Secondaire : 230VAC
No.d'art.: | 6686061 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 21.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
1500 VA
Bornes à ressort
Classe d’isolement T 60/B
1500 VA
Bornes à ressort
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 380 V |
Tension d'entrée CA max. | 420 V |
Courant d’entrée CA | 3,97 A |
Courant de démarrage max. | 50 A |
Courant de court-circuit | 201,5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 230 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 141,5 mm |
Dimension de fixation b | 135 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 168 mm |
Largeur | 174 mm |
Profondeur | 162 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066334 |
Numéro du tarif douanier | 85043200 |
Unité de conditionnement | 1 |