France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MTS 0160-230-400/230

Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 230 VAC
No.d'art.: 86349
Produit alternatif:    6686349
Poids: 2.65 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 56,91 €
  • 53,91 €
  • 50,92 €
  • 44,93 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
160 VA
Classe d’isolement T 40/B
Degré de protection IP20
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 0,78 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 0,45 A
Inrush current at input voltage 1 6 A
Inrush current at input voltage 2 3,46 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 9,5 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 5,5 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 160 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715), Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 86,5 mm
Dimension de fixation b 84 mm
Dimension de fixation c 4,8 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 96 mm
Profondeur 106 mm
Diamètre alésage 4,8 mm
Longueur de l'alésage 8,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Conformité, homologations, certificats
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078474
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 86349_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 86349_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  86349_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 86349_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 86349_p8_2_51.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 86349_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 86349_181-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 86349_181-04.16_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi