France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MTL 0400-230-400/2x115 T60B
Photo non contractuelle

MTL 0400-230-400/2x115 T60B

Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé
No.d'art.: 86477
Produit alternatif:    6686477
Poids: 7.32 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 128,25 €
  • 121,50 €
  • 114,75 €
  • 101,25 €

Produits similaires

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
400 VA
Classe d’isolement T 60/B
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai 4 kV (prim./sec.)
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Ø perçage 7×11 mm
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35-15 (EN 60715) ou fixation par trou de serrure
Cotes de fixation a×b×c 95×122×7 mm
Dimensions H×L×P 113×151×146 mm
Plage de température -20...+60 °C, sans condensation
Sortie
Tension de sortie 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Puissance de sortie 400 VA
Entrée
Tension d’entrée 230/400 ±15 V AC
Courant de mise en marche 32 A (230 V AC); 18.48 A (400 V AC)
Courant d’entrée 2 A (230 V AC); 1.17 A (400 V AC)
Courant de court-circuit 59 A (230 V AC); 34.1 A (400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
données commerciales
EAN 4048879078160
eClass 27031302
Numéro du tarif douanier 85043180
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi