MTL 0100-230-400/2x24
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
No.d'art.: | 86453 |
Poids: | 2.86 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transformateur de sécurité monophasé
100 VA
Classe d’isolement T 60/B
Condensation non autorisée
100 VA
Classe d’isolement T 60/B
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 | 0,52 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 | 0,3 A |
Inrush current at input voltage 1 | 5,4 A |
Inrush current at input voltage 2 | 3,12 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 10 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 5,77 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 1× 24 / 1× 48 / 2× 24 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA 1 | 48 V |
Tension de sortie CA 2 | 24 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Puissance de coupure CA max. | 100 VA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 5,1 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), Schlüssellochaufhängung, Tragschiene TH35-15 |
Dimension de fixation a | 96 mm |
Dimension de fixation b | 60 mm |
Dimension de fixation c | 5,5 mm |
Hauteur | 108 mm |
Largeur | 87 mm |
Profondeur | 139 mm |
Diamètre alésage | 5,5 mm |
Longueur de l'alésage | 9 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078320 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----