Produits similaires
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
40 VA
Classe d’isolement T 60/B
40 VA
Classe d’isolement T 60/B
Entrée
Tension d’entrée | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Fréquence | 50...60 Hz |
Courant d’entrée | 0.27 A (230 V AC); 0.15 A (400 V AC) |
Courant de mise en marche | 3 A (230 V AC); 1.73 A (400 V AC) |
Courant de court-circuit | 3.57 A (230 V AC); 2.06 A (400 V AC) |
Caractéristiques techniques
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension d’entrée |
---|
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai | 4 kV (prim./sec.) |
---|---|
Normes | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Ø perçage | 5.5×9 mm |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35-15 (EN 60715) ou fixation par trou de serrure |
Cotes de fixation a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Dimensions H×L×P | 108×87×104 mm |
Plage de température | -20...+60 °C, sans condensation |
Sortie
Tension de sortie | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Puissance de sortie | 40 VA |
données commerciales
EAN | 4048879078221 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |