MTL 0025-230-400/2x115
No.d'art.: | 86470 |
Poids: | 1.14 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,19 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,11 A |
Inrush current at input voltage 1 | 1,62 A |
Inrush current at input voltage 2 | 0,94 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 1,78 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 1,03 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA 1 | 230 V |
Tension de sortie CA 2 | 115 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Puissance de coupure CA max. | 25 VA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Dimension de fixation a | 96 mm |
Dimension de fixation b | 60 mm |
Dimension de fixation c | 5,5 mm |
Hauteur | 108 mm |
Largeur | 87 mm |
Profondeur | 98 mm |
Diamètre alésage | 5,5 mm |
Longueur de l'alésage | 9 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078238 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----