France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MST 0500-230-400/230

Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 500
No.d'art.: 86308
Produit alternatif:    6686308
Poids: 6.45 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 116,51 €
  • 110,38 €
  • 104,24 €
  • 91,98 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
500 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 230/400 V AC
Courant de mise en marche 28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC)
Courant de court-circuit 54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC)
Courant d’entrée 2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 230 V AC
Puissance de sortie 500 VA
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Plage de température -20...+40 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Tension d’isolation d’essai 4 kV (prim./sec.)
Ø perçage 5.8×10 mm
Cotes de fixation a×b×c 87×104×5.8 mm
Dimensions H×L×P 108×135×133.6 mm

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
EAN 4048879078658
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 86308_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 86308_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  86308_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: P8 86308_p8_2_51.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 86308_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 86308_163-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 86308_163-04.16_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi