France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MET 3000

Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 230 V AC
No.d'art.: 86090
Produit alternatif:    6686090
Poids: 30 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 461,39 €
  • 437,10 €
  • 412,82 €
  • 364,25 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
3000 VA
Classe d’isolement T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 230 V AC ±5%
Courant de mise en marche 209.9 A (230 V AC)
Courant de court-circuit 623.9 A (230 V AC)
Courant d’entrée 13.6 A (230 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 230 V AC
Puissance de sortie 3000 VA
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mode de fixation Fixation par trou oblong
Plage de température -20...+40 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Tension d’isolation d’essai 4 kV (prim./sec.)
Ø perçage 9×14 mm
Cotes de fixation a×b×c 200×174×9 mm
Dimensions H×L×P 195×198×250 mm

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
EAN 4048879078818
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 86090_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 86090_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  86090_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 86090_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 86090_p8_2_51.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 86090_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 86090_134-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 86090_134-04.16_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi