MET 1000-400/230
Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC
No.d'art.: | 86051 |
Produit alternatif: | 6686051 |
Poids: | 15.11 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
1000 VA
Classe d’isolement T 60/B
1000 VA
Classe d’isolement T 60/B




Données techniques
Entrée
Tension d’entrée | 400 V AC ±5% |
---|---|
Courant de mise en marche | 37.36 A (400 V AC) |
Courant de court-circuit | 122.5 A (400 V AC) |
Courant d’entrée | 2.68 A (400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Sortie
Tension de sortie | 230 V AC |
---|---|
Puissance de sortie | 1000 VA |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Tension d’isolation d’essai | 4 kV (prim./sec.) |
Ø perçage | 7×11 mm |
Cotes de fixation a×b×c | 111.5×135×7 mm |
Dimensions H×L×P | 138×174×160 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879078894 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |