France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MET 0500-400/24

Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC +ou- 5 %, 24 V AC
No.d'art.: 86024
Poids: 7.65 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 132,43 €
  • 125,46 €
  • 118,49 €
  • 104,55 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
500 VA
Classe d’isolement T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 400 V AC ±5%
Courant de mise en marche 20.76 A (400 V AC)
Courant de court-circuit 43.13 A (400 V AC)
Courant d’entrée 2.67 A (400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 24 V AC (SELV)
Puissance de sortie 500 VA
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Tension d’isolation d’essai 4 kV (prim./sec.)
Ø perçage 7×11 mm
Cotes de fixation a×b×c 90×122×7 mm
Dimensions H×L×P 112.6×150×146 mm

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
EAN 4048879079020
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 86024_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 86024_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  86024_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 86024_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 86024_p8_2_51.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 86024_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 86024_113-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 86024_113-04.16_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi