Einphasen Steuer- und Trenntransformator
MET 0500-230-400-500-530/230
No.d'art.: | 866070 |
Poids: | 7.8 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur de sécurité monophasé
500 VA
Classe d’isolement T 60/B
Autres tensions sur demande.
Condensation non autorisée
500 VA
Classe d’isolement T 60/B
Autres tensions sur demande.
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 220 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 530 V |
Tension d'entrée CA | 220, 380, 440, 500, 530 |
Tension d'entrée CA | 220 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 2,51 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,05 A |
Courant de démarrage max. | 40 A |
Courant de court-circuit | 52 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 230 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 500 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 6,3 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 91 mm |
Dimension de fixation b | 122 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 112 mm |
Largeur | 150 mm |
Profondeur | 148 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 15 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073936 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |