Produits similaires
Barrette mâle
37 pôles
Bornes à vis
37 pôles
Bornes à vis
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+70 °C |
Dimensions H×L×P | 63×75×58 mm |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Courant de service par bit | max. 2 A |
Groupe de matériaux isolants | EN 60664-1 surtension, catégorie II |
Verrouillage des emplacements | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
données commerciales
EAN | 4048879026512 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |