France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIUW 4-20 MA -> 10 V
Photo non contractuelle

MIUW 4-20 MA -> 10 V

Interface intelligente, convertisseur analogique courant-tension MIUW
No.d'art.: 44213
Produit alternatif:    6644213
Poids: 0.04 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 184,47 €
  • 174,76 €
  • 165,05 €
  • 145,64 €

Produits similaires

INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±20%, filtré
Courant de service 50...70 mA
Tolérance max. 0.5%
Fréquence max. 500 Hz
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 91×6.2×70 mm
Tension d’isolation d’essai 1.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C
Tension d'alimentation
Résistance de charge env. 250 Ω
Tension de sortie
Résistance de charge max. 25 mA
Description
Description du fonctionnement Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l’un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et a
données commerciales
EAN 4048879028455
eClass 27210990
Numéro du tarif douanier 85437090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi