France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Switch manageable
Photo non contractuelle

Switch manageable

5 ports 10/100MB IP67
No.d'art.: 58180
Poids: 0.26 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Switch 5-ports administrable
Alimentation Broches 2/4
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
Bus de terrain 5× M12 (femelle), codage D
Alimentation 1× M12 (mâle), codage A
Caractéristiques techniques
Tension de service 9.5...31.5 V
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form Switch administrable - version simplifiée
Webserver HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Port Mirroring oui
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Maintenance à distance Open VPN
Contact d'alarme non
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Coffret Plastique noire
Mode de fixation Fixation par vis à 3 trous
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Dimensions H×L×P 105×60×40 mm
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879689328
eClass 19170106
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi