France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Switch administrable PROFINET
Photo non contractuelle

Switch administrable PROFINET

6 ports 10/100MB IP20
No.d'art.: 58186
Poids: 0.26 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 385,68 €
  • 377,81 €
  • 369,94 €
  • 354,20 €
  • 334,52 €
  • 314,84 €

Produits similaires

6 ports
PROFINET switch administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Caractéristiques techniques
Tension de service 9.5...31.5 V
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 50022)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Coffret Plastique noire
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 111×45×99 mm
Branchements
Bus de terrain 6× RJ45
Alimentation Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) non
PROFINET Netload Class I
MRP oui
Shared Device/Input non
Switch Management
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring oui
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme oui
Maintenance à distance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET switch administrable
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879720335
eClass 19170106
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
Data cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
Technologies de bus
* HT, plus frais d'envoi