France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Switch administrable
Photo non contractuelle

Switch administrable

4 ports 10/100MB IP20
No.d'art.: 58181
Poids: 0.13 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 239,78 €
  • 234,88 €
  • 229,99 €
  • 220,20 €
  • 207,97 €
  • 195,74 €

Produits similaires

Switch 4-ports administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Caractéristiques techniques
Tension de service 9.5...31.5 V
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 50022)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Coffret Plastique noire
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 111×22.5×99 mm
Branchements
Bus de terrain 4× RJ45
Alimentation Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Contact d'alarme non
Maintenance à distance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Switch administrable - version simplifiée
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879689335
eClass 19170106
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
Data cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi