France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Switch administrable PROFINET
Photo non contractuelle

Switch administrable PROFINET

4 ports 10/100MB IP20
No.d'art.: 58185
Poids: 0.26 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 342,06 €
  • 335,08 €
  • 328,10 €
  • 314,14 €
  • 296,68 €
  • 279,23 €

Produits similaires

4 ports
PROFINET switch administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
Bus de terrain 4× RJ45
Alimentation Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm²
Caractéristiques techniques
Tension de service 9.5...31.5 V
Débits de transmission 10/100 Mbit/s full duplex
Modes de fonctionnement Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form PROFINET switch administrable
Webserver HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p oui
Port Mirroring oui
Protocoles DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Maintenance à distance Open VPN
Contact d'alarme non
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Coffret Plastique noire
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 50022)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Dimensions H×L×P 111×22.5×99 mm
PROFINET
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) non
Shared Device/Input non
PROFINET Netload Class I
Specification V2.3, Conformance Class B
MRP oui
Diagnostic
État de communication par LED, LLDP
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879720328
eClass 19170106
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi