Produits similaires
Switch 6-ports administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
Bus de terrain | 6× RJ45 |
---|---|
Alimentation | Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm² |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 9.5...31.5 V |
---|---|
Débits de transmission | 10/100 Mbit/s full duplex |
Modes de fonctionnement | Autocrossing Autonegotiation |
Switch Management
Switch Form | Switch administrable - version simplifiée |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | oui |
Port Mirroring | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP |
Protocoles | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
Maintenance à distance | Open VPN |
Contact d'alarme | oui |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Coffret | Plastique noire |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 50022) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Dimensions H×L×P | 111×45×99 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED, LLDP |
---|---|
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
EAN | 4048879689342 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
Data cableAfficher tout