France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MGS module MCVO VIDE 22,5mm.
Photo non contractuelle

MGS module MCVO VIDE 22,5mm.

Module de montage, boitier MCVO 14 pôles avec circuit perforé, 14
No.d'art.: 92200
Poids: 0.09 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 30,20 €
  • 29,89 €
  • 29,28 €
  • 28,67 €
  • 28,06 €
  • 27,45 €
  • 25,93 €
  • 24,40 €

Produits similaires

14 paires de points de soudure
avec platine à grille perforée
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/DC
Courant de service max. 1.5 A
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Type de raccordement Bornes à vis: max. 4 mm²
Coffret Plastique, difficilement inflammable. Boîtier fermé, partie latérale amovible.
données commerciales
EAN 4048879040358
eClass 27182003
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi