MKS-D 10/1300-1 P
Module à diodes, diodes avec cathode commune, 10, 1300 V DC, 1 A
No.d'art.: | 67045 |
Poids: | 0.068 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
10 diodes
Cathode au potentiel commun
Cathode au potentiel commun


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 48 V AC/DC |
---|
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Type de raccordement | Bornes à vis: max. 4 mm² |
Dimensions H×L×P | 86×22.5×62 mm |
Description
Description du fonctionnement | Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individueIles (vanne, contacteur, etc.) |
---|
Product article number of manufacturer | 67045 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
EAN | 4048879041935 |
Numéro du tarif douanier | 85411000 |
Unité de conditionnement | 1 |