France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MKS - J 24/LED 24
Photo non contractuelle

MKS - J 24/LED 24

Module à socles-relais, pour relais industriels, 4 inverseurs, 24 V DC
No.d'art.: 67010
Produit alternatif:    67035
Poids: 0.122 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 35,79 €
  • 35,06 €
  • 34,33 €
  • 32,87 €
  • 31,04 €
  • 29,22 €

Produits similaires

pour reIais industrieI
4 contacts inverseurs
24 V DC
Diode + LED
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 250 V AC/110 V DC
Courant de commutation max. 3 A
Caractéristiques générales
Type de raccordement Bornes à vis: max. 4 mm²
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Dimensions H×L×P 85×45×64 mm
données commerciales
EAN 4048879025539
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85366990
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi