France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
IR 24
Photo non contractuelle

IR 24

Relais enfichable, pour relais industriel, 4 inverseurs, 24 V DC, 5 A
No.d'art.: 61402
Produit alternatif:    51410
Poids: 0.02 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 11,00 €
  • 10,77 €
  • 10,55 €
  • 10,10 €
  • 9,54 €
  • 8,98 €

Produits similaires

4 contacts inverseurs
24 V DC
Relais avec tension différente livrables sur demande.
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 250 V AC/110 V DC
Courant de commutation max. 5 A
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1250 VA/100 W
Puissance d’arrêt max. 1.4 VA/0.9 W
Temps de commutation 18 ms
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 36×28×21 mm
Matériau (contact) Ag Ni; Ag hv
données commerciales
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine IT
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi