France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Modlink MSVD Prise de courant USA avec LED jaune

2x NEMA 5-15R (GFCI)/125VAC/15A Bornes à vis
No.d'art.: 67980
Poids: 0.21 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 71,95 €
  • 70,48 €
  • 69,01 €
  • 66,08 €
  • 62,41 €
  • 58,74 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
Chaque prise peut supporter une charge de 20 A, mais la charge totale des deux prises doit être inférieure à 30 A.
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 125 V AC
Courant de service max. 15 A
Déclenchement sur courant de défaut 4...6 mA
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Type de raccordement Bornes à vis: max. 6 mm²
Dimensions H×L×P 126×64×55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
EAN 4048879041393
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 67980_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 67980_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf
  • Téléchargement Certificat: NOM 67980_pz19-19DOM00734A02R01_nom_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 67980_ina_2_16.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 67980_dxf_x_b.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 67980_stp_x_b.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 67980_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi