MIRO,TH,5VDC,bornes a visser
Module-optocoupleur, 5 V DC, triac, 4...5,5 V DC, 0...2 V DC, 12...250
No.d'art.: | 52551 |
Produit alternatif: | 6652551 |
Poids: | 0.026 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Triac 0.5 A
5 V DC
Bornes à vis
5 V DC
Bornes à vis




Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 2.5 kV |
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Dimensions H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) | max. 0.3 mA |
---|---|
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT | 10/10 ms |
Tension résidueIle (si sortie activée) | max. 1.5 V AC |
Tension de commutation | 24...250 V AC |
Fréquence de commutation | max. 20 Hz, suivant branchement |
Courant commuté par sortie | 2 mA...0.5 A |
Entrée
Courant de commande | 6 mA |
---|---|
Plage de tensions ARRÊT | 0...2 V DC |
Plage de tensions MARCHE | 4...5.5 V DC |
Indicateur à LED | LED (jaune) |
Product article number of manufacturer | 52551 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026772 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clamp ----
---- Label for Clamp ----
---- Cross Connector for Terminal Strip ----