AMS 20-47/4
Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...53 V DC, 0...3 V DC
No.d'art.: | 50034 |
Produit alternatif: | 3000-36001-2000020 |
Poids: | 0.088 kg |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Triac 4 A
Tension de commande 230 V AC sur demande
Tension de commande 230 V AC sur demande
Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 6.0 kV |
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Dimensions H×L×P | 75×22.5×85 mm |
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) | max. 10 mA |
---|---|
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT | 10/10 ms |
Tension résidueIle (si sortie activée) | max. 1.4 V AC |
Tension de commutation | 24...250 V AC |
Fréquence de commutation | max. 30/5 Hz (ohm./ind.) |
Courant commuté par sortie | 10 mA...4 A |
Entrée
Plage de tensions ARRÊT | 0...3 V DC |
---|---|
Plage de tensions MARCHE | 10...53 V DC |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Courant d’entrée | 10 mA |
données commerciales
EAN | 4048879028066 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1.000 |