VBS-LED JAUNE +VDR 48 U
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 48 V
No.d'art.: | 3124052 |
Poids: | 0.013 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
48 V AC/DC
VDR + LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
VDR + LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX | 10 ms |
---|---|
Puissance de maintien max. | 100 W |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de crête de coupure max. | 75 V |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 53 V |
Tension d'entrée CC min. | 24 V |
Tension d’entrée CC max. | 53 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Couleur du boîtier | noir |
Matériau boîtier | PA |
Matériau contact | Bronze |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 37 mm |
---|---|
Largeur | 39 mm |
Profondeur | 30 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) | 130 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012195 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----