RMME 11/24
Module-relais, 24 V AC/DC, relais d'entrée, 1 contact fermeture, mini
No.d'art.: | 51860 |
Produit alternatif: | 51560 |
Poids: | 0.028 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
1 reIais; 1 contact NO
1 A
24 V AC/DC
avec pontet (-) commun
Bornes à vis
1 A
24 V AC/DC
avec pontet (-) commun
Bornes à vis


Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -25...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 1.5 kV |
Durée de vie méca./ électr. | 100 000 000 cycles de commutation/selon la charge |
Dimensions H×L×P | 56×12×65 mm |
Sortie
Courant de charge minimum | 1 mA |
---|---|
Matériau de contact | Pd Ni-Au Rh |
Temps de réaction/chute/rebond | 10/10/1 ms |
Tension de commutation | max. 125 V AC/DC |
Fréquence de commutation | max. 15 Hz |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | max. 60 VA/30 W |
Courant commuté par sortie | max. 1 A |
Entrée
Pontet | Art-No. 90960 |
---|---|
Tension - courant de raccordement | 24 V AC/DC (21.6...26.4 V AC/DC) - 6 mA |
Indicateur à LED | LED (jaune) |
Catégorie d'utilisation
AC-15 | 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC) |
---|---|
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.5 A (125 V DC) |
Product article number of manufacturer | 51860 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027328 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Limiteur de surtension ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----