MICO FUSE 250
No.d'art.: | 9000-41078-0600002 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.15 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
MICO FUSE 250
8 canaux
Courant total : max. 40 A
8 canaux
Courant total : max. 40 A
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service max. | 6 A |
Courant total max. | 40 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. entrées | 16 mm² |
---|---|
Section de raccordement min. sorties | 0,5 mm² |
Section de raccordement max. sorties | 4 mm² |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 80 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | In |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | Out 5 |
PIN 2 | Out 6 |
PIN 3 | Out 7 |
PIN 4 | Out 8 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142107 |
ECLASS-7.0 | 27142121 |
ECLASS-8.0 | 27142121 |
ECLASS-9.0 | 27142121 |
ECLASS-10.1 | 27142121 |
ECLASS-11.1 | 27142121 |
ECLASS-12.0 | 27142121 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879335270 |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant ----
---- Micro-fusible ----
---- Accessoires de marquage ----