GSS 4 - 24/5
Convertisseur DC / DC, sortie à découpage, 24 V DC, 5 V DC, 4 A, tenue
No.d'art.: | 85650 |
Poids: | 0.13 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Puissance de sortie : 20 W
Courant: 4 A
Condensation non autorisée
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Puissance de sortie : 20 W
Courant: 4 A
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 2 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 15 V |
Tension d’entrée CC max. | 40 V |
Courant d’entrée CC | 1,04 A |
Courant d'entrée CC max. | 1,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 5 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 4,75 V |
Tension de sortie CC max. | 5,25 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 4 A |
Ondulation résiduelle max. | 0,2 % |
Protection des appareils | Électrique
Protection anti courts-circuits | oui |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Output |
---|
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079563 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----